text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AWBT-LS-4NN90-4.5KA

n° de catalogue : AWBTLS4NN904.5KA

Description:  AL WELDED SUBSTA TEE CONNCTR 90 DEG

CUP: 783786699759

Aluminum Welded Substation Tee Connector (90 Degree) - Pipe to Pad - 3-6 inch Pipe to 4 X 4 inch 4 hole Pad at 90 Degrees, 4500 Amps
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac