n° de catalogue : AWBT-FK-4NN90
Description: AL WELDED SUBSTA TEE CONNCTR 90 DEG
CUP: 783786699667
Aluminum Welded Substation Tee Connector (90 Degree) - Pipe to Pad - 1-2-1/2 inch Pipe to 4 X 4 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |