text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWBT-FK-4N90

Description:  AL WELDED SUBSTA TEE CONNCTR 90 DEG

CUP: 783786699674

Aluminum Welded Substation Tee Connector (90 Degree) - Pipe to Pad - 1-2-1/2 inch Pipe to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac