text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AW426WPSUW2H

Description:  AL ACC. 4IN 26W WALL PENETR.

CUP: 622538100993

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum 4 inches side rail height 26 inches width wall penetration sleeve
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Élément coupe-feu non compris

Application

Conçu pour traverser les murs et les murs coupe-feu

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces