text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AW 228 EG

n° de catalogue : AW228EG

Description:  RACCORD A AILETTES

CUP: 616013065563

Raccord à trois ailettes, longueur de 9-5/32 pouces, hauteur de 3-7/8 pouces, largeur de 5-3/8 pouces, profilé de 1-5/8 pouce X 1-21/32 pouce et trou de 1 pouce de diamètre, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Nombre de trous

12

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

9-5/32 in

Hauteur

3-7/8 in

Largeur

1-5/8 pouces

Épaisseur

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici