n° de catalogue : AW226
Description: RACCORD A AILETTES
CUP: 616013266793
Raccord à trois ailettes, longueur de 5-13/32 pouces, hauteur de 2 pouces, largeur de 3-1/2 pouces, profilé de 1-5/8 pouce X 1-21/32 pouce et trou de 1 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Couleur |
Or |
Nombre de trous |
6 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
5-13/32 in |
Hauteur |
2 pouces |
Largeur |
3-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |