text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AW219

Description:  RACCORD A AILETTES

CUP: 616013266649

Raccord à ailettes, longueur de 9-5/32 pouces, hauteur de 3-7/8 pouces, largeur de 3-3/4 pouces, profilé de 1-5/8 pouce X 1-21/32 pouce et trou de 1 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Couleur

Or

Nombre de trous

10

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

9-5/32 in

Hauteur

3-7/8 in

Largeur

5-3/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici