text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AW217HDG

Description:  RACCORD A AILLETTE

CUP: 786210716916

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord à ailettes de 3-3/4 pouces, grandeur de 3-7/8 pouces, côtés de 1-5/8 pouce X 1-21/32 pouce, 2 trous dans chaque ailette, 2 trous de chaque côté, galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Hauteur

3-7/8 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici