text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AW 214 EG

n° de catalogue : AW214EG

Description:  RACCORD A AILETTES

CUP: 616013065549

Raccord à ailettes, longueur de 1-7/8 pouce, hauteur de 3-7/8 pouces et largeur de 1-5/8 pouce, trou de 1 pouce de diamètre, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Nombre de trous

6

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-7/8 in

Hauteur

3-7/8 in

Largeur

1-5/8 pouces

Épaisseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici