text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AW205 L EG

n° de catalogue : AW205LEG

Description:  RACCORD A AILETTES

CUP: 616013011270

Raccord à ailettes gauche, longueur de 1-7/8 pouce, hauteur de 1-3/4 pouce et largeur de 1-5/8 pouce, trou de 1 pouce de diamètre, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Couleur

Argent

Nombre de trous

3

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-7/8 in

Hauteur

1-3/4 in

Largeur

1-5/8 pouces

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici