text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AW205-RSS6

Description:  RACCORD A AILETTES

CUP: 616013112373

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fitting, Right Wing Shape, Length 1-7/8 Inch, Height 1-3/4 Inch, Width 1-5/8 Inch, Hole Diameter 1 Inch, Type 316 Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

3

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-7/8 in

Hauteur

1-3/4 in

Largeur

1-5/8 pouces

Épaisseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici