n° de catalogue : AW205-LHDG
Description: RACCORD A AILETTES
CUP: 786210561646
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord à ailettes gauche, longueur de 1-7/8 pouce, hauteur de 1-3/4 pouce et largeur de 1-5/8 pouce, trou de 1 pouce de diamètre, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Nombre de trous |
3 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
1-7/8 in |
Hauteur |
1-3/4 in |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Épaisseur |
1/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |