text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AW204

Description:  RACCORD A AILETTES

CUP: 616013266601

Raccord à ailettes, longueur de 1-7/8 pouce, hauteur de 2 pouces, trou de 1 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Couleur

Or

Nombre de trous

4

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-7/8 in

Hauteur

2 pouces

Largeur

1-5/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici