text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVNG36NLD1B

Description:  UNITE A BATTERIE THERMOPLASTIQU 6V

CUP: 787321169103

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 36, autonome, Couleur: noir, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence