text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVLS2-930-4N

Description:  FLEXIBLE ALUMINUM STRAP

CUP: 783786855728

Bolted Aluminum, Type AVLS, Flexible Aluminum Strap. 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. J-style Strap. 8 inch tall X 8-5/8 inch wide X 3/8 inch thick. AMPS is 930.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

4-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Ampères

930 A

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

8 inch x 8-5/6 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant