text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVLS2-930-2N4N

Description:  AVLS2-930-2N4N

CUP: 783786698806

Aluminum Flexible Strap, 930 Amps 2N4N - 2 Hole Pad to 4 Hole 3 x 3 inch Pad. 930 Conductor
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

2-Hole Pad to 4-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Ampères

930 A

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

12 inch x 8.625 inch