n° de catalogue : AVLS2-1200-4N
Description: AL Flex Strap Conn 1200A 4N
CUP: 783786057108
Aluminum Flexible Strap Connector 1200 Amps, 3 X 3 inch, 4 hole Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
4-Hole Pad |
Spécifications
|
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Ampères |
1200 A |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
8.63 inch x 8 inch |