text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVLS12-10-F

Description:  FLEX CLAMP TYPE STUD CONNECTOR

CUP: 75114155403

Bolted Aluminum. Adjustable Flexible Angle Stud Assembly, Stud to Pipe, Bolted. Stud Size 1-1/2 inch 12 TPI, SPS 1, AMPS 650. These flexible stud connectors are desighed to be vertically adjustable within the limits 30 degrees counter clockwise and 5 degrees clockwise. This feature will accommodate the off-vertical angle common on circuit breaker bushings. The design also does not degrade phase spacing.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Includes Bolts, Nuts, Lock Washers and Flat Washers

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminum / Bronze

Fini

Étamé

Ampères

650 A

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Strap over 18 inches