text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVLS1-930-4N

Description:  AL BOLTED FLEX STRAP CONNCTR STRT

CUP: 783786698745

Aluminum Bolted Flexible Strap Connector (Straight) - 3 inch 4-Hole NEMA Pad, Thickness 3/8 inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

4-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

13.25 inch x 8 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant