text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVLS1-1170-4NN

Description:  AVLS1-1170-4NN (GB-556-AL)

CUP: 783786698660

Flexible Aluminum Strap, 8 inch X 13-3/4 inch. U-Shaped, 3/8 inch Thick, 1170 Amps. 4 X 4 inch 4-Hole Pads
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

4-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Ampères

1170 A

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

8 inch x 13-3/4 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant