text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVIE-40M-4N90R

Description:  AL Stud Terminal 40 mm 3X3 90DEG

CUP: 783786698592

Aluminum Stud Terminal, 40mm, 3 inch X 3 inch, 4 Hole Pad, 90 Degree Bend, Tin Plated, Smooth Stud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac