n° de catalogue : AVIE-10-4NN-EH
Description: BOLTED STUD 1.5INCH - 12UNF
CUP: 783786829910
Bolted Aluminum, Type AVIE - Bolted Stud, Stud to Flat. 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Stud Size 1-1/2 12 Threads Per Inch, 6-7/8 inch X 2-3/8 inch. Pad Thickness 5/8 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA Standard CC 1. Pads are finished on both sides. EH is for Substitute with Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |