text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVID-6-40-90

Description:  AVID-6-40-90 (GB-3637) X

CUP: 783786698417

Aluminum Bolted Substation Stud Connector (90 Degree) - Stud Size - 1-1/8 Inch - 12 UNF-2B, to Cable 1/0 to 400 AAC or 1/0 to 336 ACSR, includes Eight each Aluminum Bolts 1/2-13 x 2-3.4 inch, Lock Washers 1/2 inch and Nuts 1/2-13.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac