text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVID-10-100-90R

Description:  BOLTED ALUM STUD CONN

CUP: 783786060924

Bolted Aluminum, Type AVID-90 - Bolted Stud, Stud to Cable at 90 Degrees. Stud Size 1-1/2 12 Threads Per Inch, Cable Size AAC 250-1000, ACSR 300-795, Cable Diameter .567-1.150, 2-3/8 inch X 3-1/4 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA Standard CC 1. R is for Tin Plate.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac