text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVIC-8-J90

Description:  BOLTED ALUM STUD CONN

CUP: 783786806171

Aluminum Bolted Substation Stud Connector (90 Degree) - Stud to Pad - 1-1/4 Inch -12 Stud to 2 inch Pipe
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD