n° de catalogue : AVIC-6-F
Description: BOLTED ALUM CONNECTOR PIPE TO STUD
CUP: 783786079414
Bolted Aluminum, Type AVIC - Bolted Stud Connector, Stud to Pipe, Vertical Take-Off. Stud Size 1-1/8 12 Threads Per Inch, SPS 1, 5-3/4 inch X 3 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA Standard CC 1.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |