text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVIC-13-K90

Description:  BLTD AL CONN PIPE TO STUD

CUP: 783786534951

Bolted Aluminum, Type AVIC-90 - Bolted Stud Connector, Stud to Pipe at 90 Degrees. Stud Size 2-12 Threads Per Inch, SPS 2-1/2, 2-1/2 inch X 6 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA Standard CC 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac