text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AVH 200 W/HB 2508

n° de catalogue : AVH200W/HB2508

Description:  ALUMINUM PEDESTAL HUB CONNECTOR

CUP: 783786698158

Aluminum Pedestal Hub Connector with Black PVC Boot. 6-Sided. 2.5 inch wide x 2.165 inch tall x 1.187 inch thick. Includes 6 Screws 1/2-13 x 1 inch and 6 Steel Flat Washers. 0.91 inch Diameter hole through Center - with (6) 1/2-13 UNC-2B on each Side. Boot is 8 inch x 4 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Includes Boot

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Montage

Socle

Connexion

Mécanique

Classifications

Marque de produit

Homac