Alternate Catalog No. : AVH 200 FW
n° de catalogue : AVH200FW
Description: ALUMINUM PEDESTAL HUB CONNECTOR
CUP: 783786698141
Aluminum Pedestal Hub Connector. 6-Sided. 2.5 inch wide x 2.165 inch tall x 1.187 inch thick. Includes 6 Screws 1/2-13 x 1 inch and 6 Steel Flat Washers. 0.91 inch Diameter hole through Center - with (6) 1/2-13 UNC-2B on each Side.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Includes Hardware - Six Screws and Six Flat Washers |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Socle |
Connexion |
Mécanique |
Classifications
Marque de produit |
Homac |