n° de catalogue : AVF-190SW.1.2
Description: PMASHRINK-AVF-19.0/9.5 NOIR (1.2M)
CUP: 786209943859
Tube et isolant thermorétractable. Dimension avant rétreint 19 millimètres, après rétreint 9,5 millimètres. Noir. 1,2 mètre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Application |
Wide Range Including Insulation, Cable Bundling, and Identification |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
2:1 |
Rigidité diélectrique |
20 MV/m <25.4 Min. |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Diamètre intérieur |
19.0 mm |
Épaisseur |
0.75 mm |
Longueur |
1.2 m |