text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVF-032SW.1.2

Description:  PMASHRINK-AVF-3.2/1.6 NOIR (1.2M)

CUP: 786209943712

Tube et isolant thermorétractable. Dimension avant rétreint 3,2 millimètres, après rétreint 1,6 millimètres. Noir. 1,2 mètre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Application

Wide Range Including Insulation, Cable Bundling, and Identification

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

20 MV/m <25.4 Min.

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Diamètre intérieur

3.2 mm

Épaisseur

0.50 mm

Longueur

1.2 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant