n° de catalogue : AVF-024SW.1.2
Description: PMASHRINK-AVF-2.4/1.2 NOIR (1.2M)
CUP: 786209943699
Tube et isolant thermorétractable. Dimension avant rétreint 2,4 millimètres, après rétreint 1,2 millimètres. Noir. 1,2 mètre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Application |
Wide Range Including Insulation, Cable Bundling, and Identification |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
2:1 |
Rigidité diélectrique |
20 MV/m <25.4 Min. |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Diamètre intérieur |
2.4 mm |
Épaisseur |
0.50 mm |
Longueur |
1.2 m |