text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AVBS-K-3-NJA-SS

Description:  AL Bus Support 2-1/2in Pipe 3in BC

CUP: 783786698066

Aluminum Bolted Substation Bus Support - Pipe to Bolt Circle - Vertical Take-off - 230kV Maximum - 2-1/2 inch NPS Pipe to 3 inch Bolt Circle, SS - Stainless Steel Hardware, NJA - Extra Thick Base
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

SS - Stainless Steel Hardware, NJA - Extra Thick Base

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant