text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW7VIB4548

Description:  AL ACC. 7IN VI BARRIER 45D48R

CUP: 626490829008

Paroi à coude verticale interne en aluminium pour hauteur de rail latéral 7 pouces. Angle 45 degrés, rayon 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

S’ajuste à tous les coudes standards en acier

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

7 pouces