text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW736VFCVO9024

Description:  ALU COUV 7PO 36LRG V.VO 90D 24R

CUP: 753554070936

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en aluminium, poutre en U, hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 30 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces