text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW730SNCVO4536

Description:  AL COV 7IN 30W SOL NON-FL VO 45D36R

CUP: 626490831384

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 30 pouces. Coude vertical externe, angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces