n° de catalogue : AUW709SNCVO3012
Description: AL COV 7IN 9W SOL NON-FL VO 30D12R
CUP: 626490829992
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 9 pouces. Coude vertical externe, angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |