text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW6VIB3036

Description:  AL ACC 6PO PAR DIV HOR VI 30D36R

CUP: 626490825574

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Paroi à coude verticale interne en aluminium pour hauteur de rail latéral 6 pouces. Angle 30 degrés, rayon 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

S’ajuste à tous les coudes standards en acier

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

6 pouces