n° de catalogue : AUW630SNCVTD24
Description: AL COV 6IN 30W SOL NON-FLAN VTD 24R
CUP: 626490993297
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords, en aluminium, poutre en U. Largeur 6 pouces x 30 pouces. Té vertical descendant. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |