text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW630SFCVO6012

Description:  AL COV 6IN 30W SOL FLAN. VO 60D12R

CUP: 626490827912

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces. Coude vertical externe, angle de 60 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces