text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW624LQH

Description:  QUICK HORIZONTAL ELBOW

CUP: 626490997752

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum 6 x 24 inches side rail height quick horizontal elbow
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

4 pouces