text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW612PFCVO9024

Description:  AL COUV 6PO 12LA POIN REB VE 90D24R

CUP: 622538126436

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Coude vertical externe angle 90 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces