text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW612PFCVO4512

Description:  AL COUV 6PO 12LRG P RBRD VE 45D12R

CUP: 785055950615

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Coude vertical externe angle 45 degrés, rayon 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces