text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW536SNCVO6012

Description:  AL COUV 5PO 36LRG SOL VE 60D12R

CUP: 626490825079

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en U, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces