text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW524SNCVO4536

Description:  AL COUV 5PO 24LRG SOL VE 45D36R

CUP: 626490824393

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en U, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces