text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW509SNCVO9024

Description:  AL COUV 5PO 9LRG S RBRD VE 90D24R

CUP: 626490823464

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 9 pouces. Coude vertical externe, angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces