text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW509SFCVO9048

Description:  AL COV 5IN 9W SOL FLAN. VO 90D48R

CUP: 626490823327

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 9 pouces. Coude vertical externe, angle de 90 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces