text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW506SNCVO6048

Description:  AL COV 5IN 6W SOL NON-FL VO 60D48R

CUP: 626490823112

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en U, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces