text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW506SFCVO3024

Description:  AL COV 5IN 6W SOL FLAN. VO 30D24R

CUP: 626490822856

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces. Coude vertical externe, angle de 30 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces