n° de catalogue : AUW506PFCVO3012
Description: AL 5PO 6L PEAK FL COUVERT VO 30D12R
CUP: 753554103405
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Aluminum U-Style Peaked Flanged Cover 4 Inches Side Rail Height 6 Inches Width Vertical Outside Bend 90 Degree 12 Inches Radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |